REF.
753047
Valena Life - Tomada dupla RJ 45 Cat. 6 - STP. com 2 saídas
| Preço | 33,51 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 5 |
| Volume (dm3) | 1.912 |
| Peso (g) | 654.00 |
Descrição
Características do Produto
Tomada equipada com conectores LCS² de ligação rápida, graças ao acessório de cravação integrado no próprio conector. Utilizar cabos unifilares AWG 22 até AWG 26 e cabos multifilares AWG. Ligação por duplo código de cores 568A e 568B e numeração. De acordo com as normas ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, adenda 2, EN 50173-1 e TIA/EIA 568 C2. Mecanismo Valena In'Matic fornecido com suporte metálico, permite a fixação por parafusos ou por garras. Fornecidos com capa de proteção transparente para utilização em obra. Para equipar com centro e quadro Valena Life.Mais Informação