REF.
753051
Valena Life - Tomada TV simples. macho - Estrela
| Preço | 8,66 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 10 |
| Volume (dm3) | 3.802 |
| Peso (g) | 880.00 |
Descrição
Características do Produto
Para a distribuição de sinais de TV e Rádio. Para todos os operadores (TDT, satélite, cabo). De acordo com as normas EN 50083-4 e EN 50083-2. Compatível com HDTV: Baixa atenuação (< 1,5 dB). Rede LTE, tomada blindada para evitar a interferência de sinais da rede móvel 3G e 4G. Conector macho TV (Ø 9,5 mm). Cabo coaxial recomendado: 17/19 VATC. Verificação visual da ligação. TV: 0-2400 MHz. Mecanismo Valena In'Matic fornecido com suporte metálico, permite a fixação por parafusos ou por garras. Fornecidos com capa de proteção transparente para utilização em obra. Para equipar com centro e quadro Valena Life.Mais Informação