REF.
753052
Valena Life - Tomada TV+R+SAT - Estrela
| Preço | 18,74 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 5 |
| Volume (dm3) | 1.912 |
| Peso (g) | 594.00 |
Descrição
Características do Produto
Para a distribuição de sinais de TV e Rádio. Para todos os operadores (TDT, satélite, cabo). De acordo com as normas EN 50083-4 e EN 50083-2. Compatível com HDTV: Baixa atenuação (< 1,5 dB). Rede LTE, tomada blindada para evitar a interferência de sinais da rede móvel 3G e 4G. Conector macho TV (Ø 9,5 mm). Conector fêmea R (Ø 9,5 mm). Conector SAT do tipo "F". Cabo coaxial recomendado: 17/19 VATC. Verificação visual da ligação. TV: 5-68/120-862 MHz; R: 87,5 - 108 MHz; SAT: 950-2400 MHz. Mecanismo Valena In'Matic fornecido com suporte metálico, permite a fixação por parafusos ou por garras. Fornecidos com capa de proteção transparente para utilização obra. Para equipar com centro e quadro Valena Life.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
|
|
Documentação Comercial |
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar