REF.
753065
Valena Life - Tomada TV+R+SAT - Passagem
| Preço | 19,41 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.536 |
| Peso (g) | 133.00 |
Descrição
Características do Produto
Recomendada para casos de renovação ou substituição em instalações telefónicas anteriores à aplicação efetiva do Regulamento ITED (ANACOM). Sugere-se a utilização de amplificador de sinal. Conector macho TV (Ø 9,5 mm). Conector fêmea R (Ø 9,5 mm). Conector SAT do tipo "F". Cabo coaxial recomendado: 17/19 VATC. Verificação visual da ligação. TV: 5-68/120-862 MHz; R: 87,5-108 MHz; SAT: 950-2400 MHz. Atenuação ≤ 14 dB. Mecanismo Valena In'Matic fornecido com suporte metálico, permite a fixação por parafusos ou por garras. Fornecido com capa de proteção transparente para utilização em obra. Para equipar com centro e quadro Valena Life.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
|
|
Documentação Comercial |
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar