REF.
753119
Valena Life - Tomada 2P+T Schuko 16 A - 230 V~ - IP 44 - Branco
| Preço | 11,24 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 5 |
| Volume (dm3) | 2.668 |
| Peso (g) | 498.00 |
Descrição
Características do Produto
Com ligadores automáticos. Tomada 2P+T tipo "sch" com tampa e com obturadores de proteção. Mecanismo Valena In'Matic fornecido com espelho central, membrana estanque e suporte metálico. Para equipar com quadro Valena Life. Fornecido com capa de proteção transparente para utilização em obra. Acondicionado em "flowpack": proteção robusta para assegurar um perfeito funcionamento.Mais Informação