REF.
782393
Forix estanque IP 44 - Tomada 2P+T "Schuko" com tampa - 16 A - 250 V~ - Cinzento
| Preço | 6,12 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 10 |
| Volume (dm3) | 0.273 |
| Peso (g) | 113.00 |
Descrição
Características do Produto
Em conformidade com a norma IEC 60884-1 (07-2006). Mecanismo monobloco. Instalação saliente. Ligadores de parafusos. Tomada 2P+T tipo "sch" - 16 A - 250 V~ - Equipada com tampa e com obturadores de proteção - IP 44 - Cinzento RAL 7035 (acabamento brilhante).Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|
|---|---|
|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|---|
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar