REF.
782417
Forix saliente IP 21 - Tomada 2P+T standard Francês com obturadores - Branco
| Preço | 3,31 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 20 |
| Volume (dm3) | 7.524 |
| Peso (g) | 1080.00 |
Descrição
Características do Produto
Conforme ao standard IEC. Mecanismo monobloco, fornecido completo. Ligadores de parafusos. Instalação saliente. Mecanismo protegido contra contactos diretos (IP 2x). Tomada 2P+T standard Francês (com perno de terra saliente) - 16 A - 250 V~ - Equipada com obturadores de proteção (IP 21D) - IK 04 - Branco RAL 9003 (acabamento saliente).Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
|
|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|---|
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar