REF.
782441
Forix saliente IP 21 - Tomada 2P+T Schuko (s/ obturadores) - 16A - 250V~ - Creme
| Preço | 2,98 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 20 |
| Volume (dm3) | 7.524 |
| Peso (g) | 1030.00 |
Descrição
Características do Produto
Conforme ao standard IEC. Mecanismo monobloco, fornecido completo. Ligadores de parafusos. Instalação saliente. Mecanismo protegido contra contactos diretos (IP 2x). Tomada 2P+T tipo "sch" - 16 A - 250 V~ - Sem obturadores de proteção (IP 20) - IK 04 - Creme RAL 1013 (acabamento brilhante).Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
|
|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|---|
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar