REF.     
752060
Valena Life - Variador de comando por Botão rotativo, sem neutro (2 condutores)
| Preço | 43,99 € * | 
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 | 
| Volume (dm3) | 0.677 | 
| Peso (g) | 145.00 | 
Descrição
Características do Produto
230 V~ - 50 Hz. Com ligadores de parafusos. Para todos os tipos de lâmpadas: LEDs dimáveis de 5 W a 75 W (máx. 10 lâmpadas); lâmpadas fluorescentes compactas dimáveis de 5 W a 75 W (máx. 10 lâmpadas); halogéneo com transformador ferromagnético ou eletrónico de 5 VA a 300 VA; tubos fluorescentes com balastro de 5 VA a 300 VA; halogéneo e incandescente 230 VA de 5 W a 300 W. Com função "memória" do último nível de regulação. Protegido contra sobretensões e curto-circuitos. Pode ser comandado a partir de outro local da instalação por associação com um ou vários botões simples não luminosos (ref. 752011), capazes de realizar as funções ligar/desligar + variação. Mecanismo Valena In'Matic fornecido com suporte metálico, permite a fixação por parafusos ou por garras. Fornecido com capa de proteção transparente para utilização em obra. Para equipar com centro e quadro Valena Life.Mais Informação
| Instruções de instalação e documentos relacionados | |
|---|---|
| Fichas Técnicas | |
| Documentação Comercial | 
Videos
|  | 
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
	Fechar
		
		
    
 
        