REF.
752175
Valena Life - Botão simples com símbolo "Campainha" 6A - 230V~ - IP 44 - Branco
| Preço | 11,24 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 5 |
| Volume (dm3) | 2.668 |
| Peso (g) | 434.00 |
Descrição
Características do Produto
Contacto NA + NF. Com ligadores automáticos. Mecanismo Valena In'Matic fornecido com tecla, membrana estanque e suporte metálico. Para equipar com quadro Valena Life. Fornecido com capa de proteção transparente para utilização em obra. Acondicionado em "flowpack": proteção robusta para assegurar um perfeito funcionamento.Mais Informação