REF.
752372A

Valena Life - Detetor de movimentos sem neutro; com derrogação manual - Alumínio

Mais informação
Preço 129,76 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 0.824
Peso (g) 149.00

Descrição

Características do Produto

Permite forçar manualmente o ligar / desligar / automático (botões frontais). Cargas máx. por tipo de lâmpada: LEDs* de 3 a 100 W; fluorescente compactas* de 3 a 100 W; LEDs, CFL, halogéneo, tubos fluorescentes com balastro ferromagnético ou eletrónico de 3 a 250 V~; halogéneo e incandescente 230 V~ de 3 a 250 W. Permite a ligação em paralelo até 3 detetores. Temporização regulável: de 10 s até 10 min. Fluxo luminosidade regulável: de 5 até 1275 lux. Consumo em repouso: 0,02 W. Mecanismo Valena In'Matic fornecido com suporte metálico, permite a fixação por parafusos ou por garras. Fornecido com capa de proteção transparente para utilização em obra. Para equipar quadro Valena Life. *NOTA: Se forem instalados vários detetores no mesmo circuito, a carga mínima admissível aumenta.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Fichas Técnicas

Documentação Comercial

Videos

* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído

Fechar