REF.     
753042
Valena Life - Tomada RJ 45 Cat. 6 - UTP, com 1 saída
| Preço | 13,19 € * | 
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 10 | 
| Volume (dm3) | 3.802 | 
| Peso (g) | 631.00 | 
Descrição
Características do Produto
Tomada equipada com conectores LCS² de ligação rápida, graças ao acessório de cravação integrado no próprio conector. Utilizar cabos unifilares AWG 22 até AWG 26 e cabos multifilares AWG. Ligação por duplo código de cores 568A e 568B e numeração. De acordo com as normas ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, adenda 2, EN 50173-1 e TIA/EIA 568 C2. Mecanismo Valena In'Matic fornecido com suporte metálico, permite a fixação por parafusos ou por garras. Fornecidos com capa de proteção transparente para utilização em obra. Para equipar com centro e quadro Valena Life.Mais Informação
| Instruções de instalação e documentos relacionados | |
|---|---|
| Fichas Técnicas | |
| Documentação Comercial | 
Videos
|  | 
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
	Fechar