REF.
753312
Valena Life - Carregador duplo: 2 x USB - Tipo A - 2400 mA - Alumínio
| Preço | 36,93 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 5 |
| Volume (dm3) | 2.668 |
| Peso (g) | 558.00 |
Descrição
Características do Produto
100-240 Vac -50/60 Hz - 5 Vdc - 2400 mA. De acordo com a diretiva IEC 62684-2011-01. Permite recarregar rapidamente a bateria de um aparelho portátil, do tipo telemóvel, smartphone, tablet, leitor MP3,… Consumo em modo passivo < 0,1 W. Classe II. SELV. Mecanismo Valena In'Matic fornecido com suporte metálico, permite a fixação por parafusos ou por garras. Fornecido com capar de proteção transparente para utilização em obra. Mecanismo fornecido com espelho central. Completar com quadro Valena Life.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|
|---|---|
|
Documentação Comercial |
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar