REF.
K4286C2
Living Now - Carregador USB 2 x Tipo-C - 3 A - 2 módulos
| Preço | 32,68 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.188 |
| Peso (g) | 60.00 |
Descrição
Características do Produto
Carregador USB Tipo-C - 2 portas - com tensão 5 Vdc para carregamento rápido de um único dispositivo até 3.000 mA - ou carregamento simultâneo de dois dispositivos até 1.500 mA cada um - alimentação DIRETA 110-230 V (50/60 Hz).Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|
|---|---|
|
Documentação Comercial |
|
|
Ficheiro BIM |
Software
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar