REF.
721475
Suno - Interruptor geral de cartão. Preto mate
| Preço | 32,04 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 3 |
| Volume (dm3) | 2.06 |
| Peso (g) | 236 |
Descrição
Características do Produto
Ligadores automáticos. Funcionamento por inserção/remoção de qualquer cartão de formato normalizado com largura máx. 54 mm (cartão não fornecido, consulte-nos). Permite colocar sob tensão ou fazer o corte geral de um circuito (ex.: quarto de hotel, sala de reunião, ...). Mecanismo sem temporização, desliga-se automaticamente após retirada do cartão. Tensão: 110/250 V~ - 50/60 Hz - Contacto: 6 A, 250 V~ - Potência elétrica: < 12 W, 250 V~ / < 3 W, 110 V~. Mecanismo fornecido com centro e com suporte metálico. Permite fixação por parafusos ou por garras (incluídas). Para completar com os quadros de acabamento Suno. Produto fornecido em embalagem com "Flowpack".Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|---|
Software
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar