REF.
721149

Suno - Tomada HDMI (pré-cablada). Branco

Mais informação
Preço 28,66 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 0.68
Peso (g) 97

Descrição

Características do Produto

Utiliza-se para transmitir fluxos de áudio/vídeo digital de alta definição entre uma fonte (ex.: computador, leitor de DVD HD, ...) e um recetor compatível (ex.: TV, projetor de vídeo, ...). Tomada HDMI do tipo 1.3. Tomada pré-conectorizada, fornecida com cabo (comprimento: 15 cm). Ligação por parafusos. Prever instalação com caixa funda (prof. 60 mm) e em tubagem com diâmetro mínimo de 32 mm.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Documentação Comercial

Videos

* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído

Fechar