REF.
721475

Suno - Interruptor geral de cartão. Preto mate

Mais informação
Preço 30,51 € *
Embalagem (Unidades) 3
Volume (dm3) 2.06
Peso (g) 236

Descrição

Características do Produto

Ligadores automáticos. Funcionamento por inserção/remoção de qualquer cartão de formato normalizado com largura máx. 54 mm (cartão não fornecido, consulte-nos). Permite colocar sob tensão ou fazer o corte geral de um circuito (ex.: quarto de hotel, sala de reunião, ...). Mecanismo sem temporização, desliga-se automaticamente após retirada do cartão. Tensão: 110/250 V~ - 50/60 Hz - Contacto: 6 A, 250 V~ - Potência elétrica: < 12 W, 250 V~ / < 3 W, 110 V~. Mecanismo fornecido com centro e com suporte metálico. Permite fixação por parafusos ou por garras (incluídas). Para completar com os quadros de acabamento Suno. Produto fornecido em embalagem com "Flowpack".

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Documentação Comercial

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

Videos

* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído

Fechar