REF.
721492

Suno - Tomada altifalante simples. Preto mate

Mais informação
Preço 20,33 € *
Embalagem (Unidades) 5
Volume (dm3) 2.06
Peso (g) 367

Descrição

Características do Produto

Tomada estéreo. Ligadores de 4 mm2. Equipada com conectores vermelho e preto. De acordo com a norma DIN 41 529. Mecanismo fornecido com centro e com suporte metálico. Permite fixação por parafusos ou por garras (incluídas). Para completar com os quadros de acabamento Suno. Produto fornecido em embalagem com “Flowpack”.

Mais Informação

Documentação Comercial

Videos

* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído

Fechar