REF.
753207
Valena Life - Carregador duplo: 2 x USB - Tipo C - 3000 mA - Creme
| Preço | 38,53 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 5 |
| Volume (dm3) | 2.67 |
| Peso (g) | 556 |
Descrição
Características do Produto
Com 2 portas USB Tipo-C: 5 V - 3 A - 15 W. Carregador universal para dispositivos portáteis. Conforme à norma IEC 62680-1-3 e com certificação USB-IF. Proteção contra sobretensão > 1 kV. Consumos em modo de espera < 0,07 W. Eficiência da fonte de alimentação Vac/Vdc no nível máximo (VI). Classe II SELV. Fornecido com espelho central, cor Branco. Cabo USB não fornecido.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|---|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar