REF.
756335
Valena Life - Tomada mista: 2P+T Schuko / USB Tipo-C - Preto mate
| Preço | 39,25 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.68 |
| Peso (g) | 109 |
Descrição
Características do Produto
Ligadores automáticos. Permite substituir uma tomada de corrente tradicional sem alterar a cablagem existente. Para ser instalada numa caixa de encastrar simples (já existente) com uma profundidade mínima de 40 mm. Tomada 2P+T tipo "sch" 16A 250V com 1 porta USB Tipo-C (1,5A - 5V - 7,5W máx.). De acordo com a diretiva IEC 62684-2011-01. Fornecida com espelho central, cor Preto mate. Para completar com os quadros de acabamentos Valena Life.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar