REF.
752030
Valena Life - Botão de estores. comando por caixa de automatismos 10 A - 230 V~
| Preço | 15,44 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.536 |
| Peso (g) | 98.00 |
Descrição
Características do Produto
Com 2 posições (subida/descida). Ligadores automáticos. Mecanismo Valena In'Matic fornecido com suporte metálico, permite a fixação por parafusos ou por garras. Fornecido com capa de proteção transparente para utilização em obra. A equipar com tecla e quadro Valena Life.Mais Informação