REF.
646786
Armário 19" Linkeo flat pack - 42U 600 x 800mm - com porta frontal simples
Preço | 1 172,89 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 771.68 |
Peso (g) | 137400 |
Descrição
Características do Produto
Armários associáveis IP 20 - IK 08.Porta frontal reversível com vidro de segurança. Painéis laterais e traseiros desmontáveis. Fecho dos 4 painéis com chave. Equipado com 2 montantes reguláveis em profundidade. Entrada de cabos com pré-cortes na parte superior e inferior. Pré-corte na parte superior para ventiladores. Pés de nivelamento fornecidos. Carga admissível: 400 kg. Cor antracite: RAL 7016.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar