REF.
020459
Armário metálico XL³ 800 - IP55 - 36/24M/fila - 1995x700x225 mm
| Preço | 1 707,90 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 573.98 |
| Peso (g) | 66800 |
Descrição
Características do Produto
Altura 1995 mm - Altura para painéis 1800 mm - Largura exterior 950 mm - Largura útil 850 mm - Profundidade 225 mm. IP 55 com porta, IK 08. Podem receber aparelhos até 630 A. Resistência ao fogo segundo IEC 60695-2-11 750 °C / 5 s. De acordo com a norma IEC 61439-1 e IEC 61439-3. Podem integrar cela de cabos interna 36 ou 24 módulos (com cela de cabos interna). Possibilidade de acoplamento horizontal com acessórios. RAL 7035.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
|
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|
|---|---|
|
Perfil ambiental do produto |
Software
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar