REF.
412602
Automático de escada eletrónico - 230 V~ - 50/60 Hz - 1 módulo
| Preço | 66,22 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 10 |
| Volume (dm3) | 2.24 |
| Peso (g) | 871 |
Descrição
Características do Produto
Aceitam a passagem do pente de alimentação. Alimentação: 230 VA - 50/60 Hz. Permitem a ligação de um circuito de iluminação durante um tempo pré-determinado. Autoproteção em caso de botão bloqueado. 230 VA - 50/60 Hz. Temporização regulável de 0,5 a 10 min. Reciclável. Contacto de marcha forçada manual. Saída 16 A - 250 VA - µ cos ø = 1. 3 680 W incandescente. 2 000 W halogéneo - 230 VA. 1 000 VA fluo compensada série. 1 000 VA fluo compensada paralelo máx. 70 µF. 1 000 VA fluocompacta. 1 000 W lâmpadas economizadoras de energia. Ligação a 3 ou 4 condutores reconhecidos automaticamente pelo aparelho. Aceita um número ilimitado de botões não luminosos ou 50 botões luminosos máx. com sinalizador néon 1 mA máx. Número de módulos: 1.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Perfil ambiental do produto |
|---|
Software
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar