REF.     
412429
Auxiliar de sinalização CX3 - 5A 250 V~ - 50/60 Hz - NA + NF
| Preço | 57,04 € * | 
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 | 
| Volume (dm3) | 0.21 | 
| Peso (g) | 53 | 
Descrição
Características do Produto
Contacto auxiliar inversor. Permite sinalizar o estado da posição dos contactos do produto ao qual estão associados. Máximo 2 auxiliares por telerruptor standard. Utiliza-se com: telerruptores standard equipados ou não com auxiliar de comando; contactores de 1 módulo de 16 a 25 A. Monta-se à esquerda do telerruptor standard.Mais Informação
| Instruções de instalação e documentos relacionados | |
|---|---|
| Fichas Técnicas | 
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
	Fechar
		
		
    
 
        