REF.
037357
Barra alumínio/cobre estanhado em C - 1250A
Preço | 412,06 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 2.81 |
Peso (g) | 3300 |
Descrição
Características do Produto
Compatibilidade eletrolítica com o cobre garantida. Comprimento: 1 780 mm.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar