REF.
037419
Barra de cobre - plana rígida - secção 32x5 mm - 400 a 450 A - comprimento 1750m
Preço | 160,43 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 4 |
Volume (dm3) | 1.12 |
Peso (g) | 9300 |
Descrição
Características do Produto
Barra de cobre plana rígida com orifícios roscados. Elegível se IP menor ou igual a IP30: 450A ou se IP maior que IP30: 400A. Ø furos: M6.Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar