REF.
037440
Barra de cobre - plana rígida - secção 50x5 mm - 630 a 700 A - comprimento 1750m
Preço | 245,89 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.44 |
Peso (g) | 3300 |
Descrição
Características do Produto
Barra de cobre plana rígida com orifícios roscados. Elegível se IP menor ou igual a IP30: 700A ou se IP maior que IP30: 630A. Ø furos: 10,5mm à 6,5mm.Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar