REF.
037302
Barra de cobre sem furos 12 x 4 mm para quadros XL³ 400
| Preço | 134,84 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.38 |
| Peso (g) | 480 |
Descrição
Características do Produto
Fornecida com ligadores de estribo (40 de 1,5 a 4 mm2, 4 de 6 a 16 mm2, 1 de 35 mm2 ) ou sobre as braceletes ref. 0 200 94.Software
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar