REF.
694511
Bloco multitomadas 4 x 2P+T c/ interruptor + DST - cabo 1.5m - Preto/Cinzento
| Preço | 20,81 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 5 |
| Volume (dm3) | 3.28 |
| Peso (g) | 650 |
Descrição
Características do Produto
Blocos multitomadas com cabo e descarregador de sobretensões; Equipados com: -tomadas à face com alvéolos inclinados a 45° (exceto uma com um ângulo de 90° para permitir ligar um transformador de maiores dimensões sem bloquear as outras tomadas); - 1 Interruptor luminoso Ligar/Desligar; - corpo rotativo; Pode ser fixado com parafusos (não fornecidos) ou braçadeiras (não fornecidas; Descarregador de sobretensões integrado (DST): protege o equipamento eletrónico contra trovoada; Com indicador luminoso que sinaliza o estado do dispositivo de proteção: - LED verde: o bloco multitomadas está protegido; - LED desligado: o bloco multitomadas não está protegido, mas continua funcional; Apenas para utilização em espaços interiores 16 A - 230 V – 3.680 W máx.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|
|---|---|
|
Documentação Comercial |
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar