REF.
694504
Bloco multitomadas angular - 3 x 2P+T com USB A+C - sem cabo - Branco/Alumínio
| Preço | 36,70 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 2.03 |
| Peso (g) | 479 |
Descrição
Características do Produto
Sem cabo Equipado com 2 portas USB tipo-A e USB tipo-C: 3,0 A - 5,0 V - 15 W máx; 16 A - 230 V – 3.680 W máx. Design adaptado para integração perfeita numa cozinha ou ângulo de um posto de trabalho; Equipado com: - tomadas à face a um ângulo de 45°; - organização de cabos na parte traseira; - peça removível na traseira para passar o cabo; Soluções sem cabo: para colocação de um caboMais Informação
|
Fichas Técnicas |
|
|---|---|
|
Documentação Comercial |
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar