REF.
694505
Bloco multitomadas vertical c/ interruptor e DST - cabo 2m - Branco/Cinzento esc
| Preço | 33,00 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 8.82 |
| Peso (g) | 1124 |
Descrição
Características do Produto
Pode ser colocado no chão para ligar e proteger todos os dispositivos; Equipado com: - 4 x tomadas à face com alvéolos inclinados a 45° (exceto uma com um ângulo de 90° para permitir ligar um transformador de maiores dimensões sem bloquear as outras tomadas); - 1 Interruptor luminoso Ligar/Desligar no topo do bloco multitomadas; - cabo 3 x 1,5 mm2 (comprimento: 2 m); - corpo rotativo; - clipe para organização de cabos na parte superior do bloco multitomadas; Descarregador de sobretensões integrado (DST): protege o equipamento eletrónico contra trovoada; Com indicador luminoso que sinaliza o estado da proteção do dispositivo: - LED verde: o bloco multitomadas está protegido; - LED desligado: o bloco multitomadas não está protegido, mas está funcional; Pode ser fixado com parafusos (não fornecidos); Apenas para utilização em espaços interiores 16 A - 230 V – 3.680 W máx.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|
|---|---|
|
Documentação Comercial |
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar