REF.
037261
Bornes lig. auto. Viking 3 - passagem - 1 lig. - 1entrada/1saída - passo 6 -cinz
Preço | 1,63 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 50 |
Volume (dm3) | 0.83 |
Peso (g) | 424 |
Descrição
Características do Produto
Poliamida V2 segundo UL 94, 960 °C segundo IEC EN 60695-2-11. IEC EN 60947-7-1, CSA n.º 22-2 n.º158, UL 1059. Ie: Intensidade de emprego RTIEBT quadro 52-C1, coluna C.Mais Informação