REF.
037104
Bornes ligação por parafuso Viking 3 - 1 ligação 1 entrada/1 saída passo 12 azul
Preço | 3,26 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 20 |
Volume (dm3) | 1.52 |
Peso (g) | 810 |
Descrição
Características do Produto
Permitem efetuar a ligação elétrica entre 2 condutores flexíveis ou rígidos 2 zonas para ligação equipotencial alternada por pentes até ao passo de 8. Para calhas prof. 15 mm, 4 EN 60715 prof. 7,5 mm e 15 mm. Cinzento para circuito standard, azul para condutor de neutro, laranja para circuito não cortado pelo dispositivo de seccionamento geral, vermelho para circuitos específicos (segurança, protegidos…).Mais Informação