REF.
037109
Bornes ligação por parafuso Viking 3 1 ligação 2 entradas/2 saídas passo 6 azul
Preço | 4,16 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 25 |
Volume (dm3) | 0.84 |
Peso (g) | 360 |
Descrição
Características do Produto
Permitem efetuar a ligação elétrica entre 2 condutores flexíveis ou rígidos 2 zonas para ligação equipotencial alternada por pentes até ao passo de 8. Para calhas prof. 15 mm, 4 EN 60715 prof. 7,5 mm e 15 mm. Cinzento para circuito standard, azul para condutor de neutro, laranja para circuito não cortado pelo dispositivo de seccionamento geral, vermelho para circuitos específicos (segurança, protegidos…).Mais Informação