REF.
037174
Bornes parafuso Viking 3 p/cond. proteção 1 ligação 1 entrada/2 saída pé metal
Preço | 8,17 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 0.84 |
Peso (g) | 603 |
Descrição
Características do Produto
Permitem efetuar a ligação elétrica entre 2 condutores flexíveis ou rígidos 2 zonas para ligação equipotencial alternada por pentes até ao passo de 8. Para calhas prof. 15 mm, 4 EN 60715 prof. 7,5 mm e 15 mm. Fixação à calha sem parafusos até passo 10 mm. PEN a partir de 10 mm2. Verde/amarelo passo 12.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar