REF.
037198
Bornes parafuso Viking 3 p/cond. proteção 1 ligação 1entrada/1saída 12 pé isol.
Preço | 4,61 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 20 |
Volume (dm3) | 1.52 |
Peso (g) | 811 |
Descrição
Características do Produto
Permitem efetuar a ligação elétrica entre 2 condutores flexíveis ou rígidos 2 zonas para ligação equipotencial alternada por pentes até ao passo de 8. Para calhas prof. 15 mm, 4 EN 60715 prof. 7,5 mm e 15 mm. Para ligação de um condutor de proteção em conjuntos classe II equivalente. Cor verde, passo 12.Mais Informação