REF.
054002
Caixa de encastrar metálica para chão de betão com Pop-up 2 x 3 módulos
| Preço | 7,31 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 1.32 |
| Peso (g) | 573 |
Descrição
Características do Produto
Altura mínima: 60 mm. Ø tubos permitidos: 20 e 25 mm.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar