REF.
032510
Cabos fibra ótica multímodo OM 3 int/ext 6 fibras proteção ajustada 900 µm
| Preço | 5,47 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 2000 |
| Volume (dm3) | 1140 |
| Peso (g) | 108900 |
Descrição
Características do Produto
Bainha LSOH (exceto ref.: 0 325 13, 0 325 15, 0 325 23, 0 325 24, 0 325 25, 0 325 40, 0 325 41, 0 325 42 e 0 325 46/47). Código de cores: FOTAG. Em conformidade com a norma EN 50173-2, ISO IEC 11801. Fornecido em bobina (2000 m). "Bend insensitive". Para instalações multímodo 50/125 μm,tipo OM 3. Cor verde água.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Perfil ambiental do produto |
|---|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar