REF.
033791
LCS3 - Painel plano vazio para ser equipado com cassetes - 19" painel - 1 U
| Preço | 40,69 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 6.88 |
| Peso (g) | 1462 |
Descrição
Características do Produto
Completar com nova geração Quick-Fix para montagem automática (sem parafusos) nos montantes dos armários ou quadros murais. Montagem universal em qualquer armário ou quadro 19". O painel garante a ligação à terra automática de cada conector. Equipado com guia de cabos traseiro que permite segurar os cabos durante a manutenção/instalação. Instalar até 4 cassetes de extração automática: cobre e fibra ótica.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Perfil ambiental do produto |
|---|
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar