REF.
721331
Suno - Carregador duplo USB - Tipo-C + Tipo-C. Alumínio
| Preço | 39,25 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 5 |
| Volume (dm3) | 2.06 |
| Peso (g) | 518 |
Descrição
Características do Produto
USB Tipo-C: 5 V / 3000 mA / 15 W. Conforme com a norma IEC 62680-1-3. Certificação USB-IF. Proteção contra sobretensões > 1 kV. Consumo em modo passivo < 0,07 W. Classe II / SELV. Eficiência da fonte de alimentação Vac / Vdc com desempenho no nível mais alto (VI). Ligadores de parafusos. Mecanismo fornecido com centro e com suporte metálico. Permite fixação por parafusos ou por garras (incluídas). Para completar com os quadros de acabamento Suno. Produto fornecido em embalagem com “Flowpack”.Mais Informação
|
Documentação Comercial |
|---|
Software
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar