REF.
721355
Suno - Tomada dupla: 2 x RJ45 cat. 6A - UTP. Alumínio
| Preço | 33,10 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 5 |
| Volume (dm3) | 2.06 |
| Peso (g) | 344 |
Descrição
Características do Produto
Tomada equipada com conectores LCS2 de ligação rápida, graças ao acessório de cravação integrado no próprio conector. Utilizar cabos unifilares AWG 22 até AWG 26 e cabos multifilares AWG. Ligação por duplo código de cores 568A e 568B e numeração. De acordo com as normas ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, adenda 2, EN 50173-1 e TIA/EIA 568 C2. Mecanismo fornecido com centro e com suporte metálico. Permite fixação por parafusos ou por garras (incluídas). Para completar com os quadros de acabamento Suno. Produto fornecido em embalagem com “Flowpack”.Mais Informação