REF.
037321
Suporte isolante p/ barras cobre para XL3- 1 barra/pólo até 1000A- p. decalada
| Preço | 312,55 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 3.57 |
| Peso (g) | 1043 |
Descrição
Características do Produto
Suporte para barras de cobre 50 x 5, 63 x 5, 75 x 5 e 80 x 5 mm e barras de cobre em C secção 155, 265 e 440 mm2, em posição decalada. Monta-se em barramento lateral nas celas de cabos XL3 4 000. Prof. 475 com travessas ref. 0 205 51. Prof. 725 com travessas ref. 0 205 52. Prof. 975 com travessas ref. 0 205 53.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|---|
Software
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar