REF.     
412439
Compensador em impedância para telerruptores 230 V~ - 50/60 Hz
| Preço | 40,73 € * | 
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 | 
| Volume (dm3) | 0.21 | 
| Peso (g) | 118 | 
Descrição
Características do Produto
Permite o comando dos telerruptores standard 230 V~ por botões de pressão luminosos. Liga-se aos bornes da bobina do telerruptor: para uma corrente absorvida de 3 a 6 mA (ex. 6 a 11 botões luminosos de consumo 0,5 mA) ligar 1 compensador; para uma corrente absorvida de 6 a 9 mA (ex. 12 a 17 botões luminosos de consumo 0,5 mA) ligar 2 compensadores.Mais Informação
| Instruções de instalação e documentos relacionados | |
|---|---|
| Fichas Técnicas | 
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
	Fechar
		
		
    
 
        