REF.
416319
Contactor industrial CTX3 400 - 3 pólos - 330 A - 380 - 450 V~/= - 2 NA + 2 NF
| Preço | 1 572,06 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 17.35 |
| Peso (g) | 9322 |
Descrição
Características do Produto
De acordo com as normas IEC 60947-1, IEC 60947-4-1. Podem ser equipados com relés térmicos RTX3, com contactos auxiliares e com dispositivo de encravamento mecânico. Ligação sobre placas.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
Software
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar