REF.
005808
Corta-circuitos seccionadores p/fusíveis cilind. ind. 10 x 38 mm - 500 V~ - 1P
| Preço | 8,78 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 10 |
| Volume (dm3) | 1.62 |
| Peso (g) | 810 |
Descrição
Características do Produto
Corta-circuitos seccionadores para fusíveis cilindricos industriais tipo aM/gG. De acordo com as normas IEC 60269-2/2-1 e NF C 63-210. Seccionadores segundo a norma IEC 60947-3 Icc: 20 kA com fusíveis 8 x 32; 100 kA com fusíveis 10 x 38. Fornecidos sem fusíveis.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Perfil ambiental do produto |
|---|
Software
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar