REF.
005846
Corta-circuitos seccionadores p/fusíveis cilind. ind. 8.5 x 31.5 mm - 400V~ 3P+N
| Preço | 30,98 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 2 |
| Volume (dm3) | 1.32 |
| Peso (g) | 646 |
Descrição
Características do Produto
Corta-circuitos seccionadores para fusíveis cilindricos industriais tipo aM/gG. De acordo com as normas IEC 60269-2/2-1 e NF C 63-210. Seccionadores segundo a norma IEC 60947-3 Icc: 20 kA com fusíveis 8 x 32; 100 kA com fusíveis 10 x 38. Fornecidos sem fusíveis.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Perfil ambiental do produto |
|---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2026. IVA não incluído
Fechar