REF.
022505
Interruptores-seccionadores Vistop - Comando Lateral - 3P 32 A - 4 módulos
| Preço | 173,50 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 1.160 |
| Peso (g) | 298.00 |
Descrição
Características do Produto
Interruptores-seccionadores de segurança, garantindo o corte em carga por seccionamento visível pela parte frontal e ação positiva dos contactos. Corte duplo por contactos com auto-limpeza de abertura/fecho brusco. Punho encravável por cadeado na posição aberto. Porta-etiqueta para identificação dos circuitos. Ligadores de estribo, Pz2 para 63 A e chave sextavada de 125 a 160 A. Fixação por parafusos ou em calha 4 IEC/EN 60715 (Vistop 63 A apenas em calha). Comando frontal direto (ou exterior com ref. 0 227 32 a encomendar em separado). Possibilidade de adição de contactos auxiliares NA+NF ref. 0 227 04/07.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|---|
Software
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar