REF.
026160
Contacto auxiliar ou de sinal de defeito inversor para DPX-IS - 3A - 240 V~
| Preço | 81,90 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.370 |
| Peso (g) | 49.00 |
Descrição
Características do Produto
Contacto auxiliar ou de sinal de defeito interruptores DPX-IS Permite a sinalização do estado dos contactos ou da abertura do disjuntor sob defeito. Contacto inversor 3 A - 240 V±Mais Informação