REF.
406404
Interruptores seccionadores DX3-IS - 1P 20 A 250 V ~ - com indicador - 1 mód.
| Preço | 20,08 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 10 |
| Volume (dm3) | 1.570 |
| Peso (g) | 784.00 |
Descrição
Características do Produto
Interrupteurs-sectionneurs DX³-IS para seccionamento de cabeça da instalação, 20 a 125 A Montagem em calha DIN EN 60715 Corte plenamente aparente Categoria de emprego AC22A segundo a IEC/EN 60947-3 Punho cinzento Aceitam 1 auxiliar de sinalização DX3 (CA)Mais Informação